EXP213-40T20 - SNR

EXP213-40T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина корпуса сверху46 mm
B - Ширина внутреннего кольца68,2 mm
d - Диаметр вала63,5 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки86 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки76,2 mm
H1 - Высота основания корпуса27 mm
H2 - Высота корпуса150 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями203 mm
L - Длина корпуса265 mm
L1 - Длина основания корпуса77 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия29 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,71 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m