Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
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
| А - Ширина корпуса | 70 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 46 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 68,2 mm |
| d - Диаметр вала | 65 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 86 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 132 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 76,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 27 mm |
| H2 - Высота корпуса | 150 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 203 mm |
| L - Длина корпуса | 265 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 77 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 25 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 29 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 34,1 mm |
| Z - Ширина по крышке | 120 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 57,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 40 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 6,846 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |