Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX215G2T04
- P215
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 74 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 48 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
| d - Диаметр вала | 75 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 102 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 82,6 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 28 mm |
| H2 - Высота корпуса | 163 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 217 mm |
| L - Длина корпуса | 275 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 85 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 25 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 31 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 66 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 49,5 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 7,94 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |