EXP217-52T20 - SNR

EXP217-52T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса83 mm
A1 - Ширина корпуса сверху53 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,2 mm
d - Диаметр вала82,55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки119 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки95,2 mm
H1 - Высота основания корпуса32 mm
H2 - Высота корпуса187 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями247 mm
L - Длина корпуса310 mm
L1 - Длина основания корпуса96 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия31 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника23,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность63,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес11,15 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m