Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX217G2L3
- P217
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 83 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 53 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 53,2 mm |
| d - Диаметр вала | 85 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 119 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 95,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 32 mm |
| H2 - Высота корпуса | 187 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 247 mm |
| L - Длина корпуса | 310 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 96 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 25 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 31 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 23,4 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 83,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 63,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 11,22 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |