Фланцевые

EXP305L3 - SNR

EXP305L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса45 mm
A1 - Ширина корпуса сверху32 mm
B - Ширина внутреннего кольца34,9 mm
d - Диаметр вала25 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки42,8 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки45 mm
H1 - Высота основания корпуса15 mm
H2 - Высота корпуса85 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями132 mm
L - Длина корпуса175 mm
L1 - Длина основания корпуса54 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия20 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника16,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,53 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m