• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXP310-30L3 - SNR

EXP310-30L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса75 mm
A1 - Ширина корпуса сверху48 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки76,2 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки75 mm
H1 - Высота основания корпуса27 mm
H2 - Высота корпуса143 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями212 mm
L - Длина корпуса275 mm
L1 - Длина основания корпуса75 mm
N - Размер монтажного отверстия20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия35 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника24,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,43 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m