• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXP313-40 - SNR

EXP313-40

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса90 mm
A1 - Ширина корпуса сверху57 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала63,5 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки97 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки90 mm
H1 - Высота основания корпуса33 mm
H2 - Высота корпуса176 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями260 mm
L - Длина корпуса340 mm
L1 - Длина основания корпуса105 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника32,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93,86 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность60,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес11,75 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m