• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXP314L3 - SNR

EXP314L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса90 mm
A1 - Ширина корпуса сверху60 mm
B - Ширина внутреннего кольца68,3 mm
d - Диаметр вала70 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки102 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки95 mm
H1 - Высота основания корпуса35 mm
H2 - Высота корпуса187 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями280 mm
L - Длина корпуса360 mm
L1 - Длина основания корпуса105 mm
N - Размер монтажного отверстия27 mm
N1 - Длина монтажного отверстия40 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность104,26 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность68 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес13,5 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m