EXPA202L3CCE - SNR

EXPA202L3CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса40 mm
A1 - Ширина корпуса сверху22 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала15 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия13 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки30,2 mm
H1 - Высота основания корпуса11 mm
H2 - Высота корпуса62 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями52 mm
L - Длина корпуса76 mm
L1 - Длина основания корпуса22 mm
N - Размер монтажного отверстияM10
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
Z - Ширина по крышке64 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,747 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m