Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXPA207L3 - SNR

EXPA207L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху27 mm
B - Ширина внутреннего кольца37,6 mm
d - Диаметр вала35 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки51,1 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия20 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса13 mm
H2 - Высота корпуса95 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями80 mm
L - Длина корпуса110 mm
L1 - Длина основания корпуса30 mm
N - Размер монтажного отверстияM14
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,6 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m