EXPE218-56T04 - SNR

EXPE218-56T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса85 mm
A1 - Ширина корпуса сверху55 mm
B - Ширина внутреннего кольца55 mm
d - Диаметр вала88,9 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки120 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки101,6 mm
H1 - Высота основания корпуса35 mm
H2 - Высота корпуса200 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями268 mm
L - Длина корпуса330 mm
L1 - Длина основания корпуса99 mm
N - Размер монтажного отверстия27 mm
N1 - Длина монтажного отверстия35 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника24,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность96 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность71,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес14,1 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m