EXPLE201NL4 - SNR

EXPLE201NL4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, система уплотнений L4
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
А - Ширина корпуса32 mm
A1 - Ширина корпуса сверху22,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала12 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки31,8 mm
H1 - Высота основания корпуса12,5 mm
H2 - Высота корпуса63,7 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями94,5 mm
L - Длина корпуса126,5 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
N1 - Длина монтажного отверстия17 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,69 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m