EXPLE207T04CCE - SNR

EXPLE207T04CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса44,5 mm
A1 - Ширина корпуса сверху30,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца37,6 mm
d - Диаметр вала35 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки51,1 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки46,2 mm
H1 - Высота основания корпуса16 mm
H2 - Высота корпуса91,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями129 mm
L - Длина корпуса166 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия21,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,8 mm
Z - Ширина по крышке78,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,64 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m