Однорядные шарикоподшипники

F-SC03B30LBLUXC3/1KQTMV3 - NTN

F-SC03B30LBLUXC3/1KQTMV3

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр28 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца7 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2,47 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,86 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,085 kN
f0 - Коэффициент15.4
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image