Однорядные шарикоподшипники

F-W689ZZ1/1K - NTN

F-W689ZZ1/1K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр9 mm
D - Наружный диаметр17 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес3,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1,91 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность0,82 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,033 kN
f0 - Коэффициент14.4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом39000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой33000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-55 °C
Tmax - Макс. рабочая температура130 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала15,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса10,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image