Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 30 mm |
| Код коробки передач | HA1 |
| External diameter 2 (Gearbox) | 45 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 40 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 20 mm |
| Weight | 0,19 kg |