• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипники колеса

FC.41853 - SNR

Ступичный подшипник в сборе SNR FC.41853 высокой надежности для задней оси Mercedes Sprinter, G‑Class и VW LT, рассчитан на длительный ресурс, работу при высоких нагрузках и снижение эксплуатационных затрат автопарков.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаFC
Weight1,05 kg
Внутренний диаметр 149 mm
Ширина 148 mm
External diameter 1 (wheel)84 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes0179814605Volkswagen2D0501319

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --VolkswagenLTLT12/1998 => 12/2001--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--