Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Обозначение | FF15_C3 |
| Марка | SNR |
| Серия | FF |
| Тип наименований | Flange type |
| Материал | Carbon steel |
| D | 50 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 63 mm |
| B - Ширина фланца | 17 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 9 mm |
| B3 | 9 mm |
| H6 | 5,5 mm |
| Квадратное сечение W | 52 mm |
| S1 | 5,5 mm |
| S2 | 9,5 mm |
| d1 | 15 mm |
| Вес | 0,2 kg |