Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | FK08_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | FK |
| Тип наименований | Flange type |
| Материал | Carbon steel |
| D | 35 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 43 mm |
| B - Ширина фланца | 23 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 9 mm |
| B3 | 15,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 25 mm |
| B7 | 30 mm |
| B9 | 33 mm |
| H6 | 4 mm |
| Квадратное сечение W | 35 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| Квадратное сечение T | 14 mm |
| Угол контакта | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Вес | 0,15 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 3,3 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 3,3 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 1,44 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 1,44 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 1,02 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 1,02 kN |
| Пусковой момент | 0.009 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 51 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 51 N/µm |