Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Неподвижный подшипниковый узел
FK12_C5 - SNR
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Обозначение
FK12_C5
Марка
SNR
Серия
FK
Тип наименований
Flange type
Материал
Carbon steel
D
44 mm
D1 g6
36 mm
D2
54 mm
B - Ширина фланца
27 mm
B1
17 mm
B2
10 mm
B3
17,5 mm
B4
9,5 mm
B5
27 mm
B7
34,5 mm
B9
35,5 mm
H6
4 mm
Квадратное сечение W
44 mm
S1
4,5 mm
S2
8 mm
Квадратное сечение T
19 mm
Угол контакта
30 °
d1
12 mm
Вес
0,25 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность