Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | FK15_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | FK |
| Тип наименований | Flange type |
| Материал | Carbon steel |
| D | 50 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 63 mm |
| B - Ширина фланца | 32 mm |
| B1 | 17 mm |
| B2 | 15 mm |
| B3 | 21 mm |
| B4 | 17 mm |
| B5 | 38 mm |
| B7 | 42 mm |
| B9 | 44 mm |
| H6 | 6 mm |
| Квадратное сечение W | 52 mm |
| S1 | 5,5 mm |
| S2 | 9,5 mm |
| Квадратное сечение T | 22 mm |
| Угол контакта | 30 ° |
| d1 | 15 mm |
| Вес | 0,39 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 5,75 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 5,75 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 3,1 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 3,1 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 2,9 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 2,9 kN |
| Пусковой момент | 0.023 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 111 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 111 N/µm |