Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Неподвижный подшипниковый узел
FK20_C5 - SNR
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Обозначение
FK20_C5
Марка
SNR
Серия
FK
Тип наименований
Flange type
Материал
Carbon steel
D
70 mm
D1 g6
57 mm
D2
85 mm
B - Ширина фланца
52 mm
B1
30 mm
B2
22 mm
B3
31 mm
B4
19 mm
B5
50 mm
B7
60 mm
B9
64 mm
H6
10 mm
Квадратное сечение W
68 mm
S1
6,6 mm
S2
11 mm
Квадратное сечение T
30 mm
Угол контакта
30 °
d1
20 mm
Вес
1,02 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность