Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | FK25B_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | FK |
| Тип наименований | Flange type |
| Материал | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Ширина фланца | 57 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 27 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 58 mm |
| B7 | 70 mm |
| B9 | 77 mm |
| H6 | 13 mm |
| Квадратное сечение W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 15 mm |
| Квадратное сечение T | 35 mm |
| Угол контакта | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| Вес | 1,48 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 14,8 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 14,8 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 9,4 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 9,4 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 8,9 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 8,9 kN |
| Пусковой момент | 0.073 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 169 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 169 N/µm |