Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | FK30B_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | FK |
| Тип наименований | Flange type |
| Материал | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 117 mm |
| B - Ширина фланца | 62 mm |
| B1 | 32 mm |
| B2 | 30 mm |
| B3 | 29 mm |
| B4 | 21 mm |
| B5 | 50 mm |
| B7 | 73 mm |
| B9 | 79 mm |
| H6 | 15 mm |
| Квадратное сечение W | 93 mm |
| S1 | 11 mm |
| S2 | 17,5 mm |
| Квадратное сечение T | 40 mm |
| Угол контакта | 40 ° |
| d1 | 30 mm |
| Вес | 2,32 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 20,5 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 20,5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 13,5 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 13,5 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 12,5 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 12,5 kN |
| Пусковой момент | 0.105 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 179 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 179 N/µm |