Компания NTN-SNR предлагает для ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ:
- Полную линейка продукции, удовлетворяющую всем потребностям рынка.
- Гарантированное оригинальное качество.
- Свой опыт на рынке автомобильных запчастей.
- Преимущества экспертизы оригинального производителя оборудования.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 0,163 kg |
| Width 1 (Auxiliary System) | 24 mm |
| Тип ролика | Tendeur |
| Внешний диаметр 1 | 70 mm |
OE Equivalents
Skoda047145276BBMW11 28 1 726 343BMW11 28 1 748 131BMW, Land Rover1748131Automotive Compatibility
BMW3 Series3 Series11/1994 => 05/2000--BMW5 Series5 Series12/1992 => 08/1996--BMWSERIE 3SERIE 3 III05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 3SERIE 3 IV05/1998 => 07/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 III09/1991 => 02/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 IV05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 V05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 III05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 IV05/1998 => 02/1998--BMWX3X3 I05/1998 => 02/1998--BMWX5X5 I05/1998 => 10/2006--BMWZ3Z3 I12/1995 => 05/2002--BMWZ4Z4 I05/1998 => 02/1998--BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES05/1998 => 02/1998--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES05/1998 => 02/1998--SkodaFeliciaFelicia09/1994 => 07/2001--