Обводной ролик доп. оборудования

GA350.51 - SNR

GA350.51

Компания NTN-SNR предлагает для ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ:

  • Полную линейка продукции, удовлетворяющую всем потребностям рынка.
  • Гарантированное оригинальное качество.
  • Свой опыт на рынке автомобильных запчастей.
  • Преимущества экспертизы оригинального производителя оборудования.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Auxiliary System)23 mm
Weight0,341 kg
Внешний диаметр 170 mm
Внутренний диаметр 18 mm
Тип роликаEnrouleur

OE Equivalents

ПроизводительАртикулBMW11 28 2 247 435BMW11282247345BMW2247435Opel6340539General Motors, Opel6340548Opel, Vauxhall9266523General Motors, Vauxhall, Opel93171389RoverPRF 100060MG, Rover, Land RoverPRF100060L

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBMWSERIE 3SERIE 3 IV02/1998 => 07/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 IV08/1998 => 03/2004--BMWSERIE 7SERIE 7 III08/1998 => 07/2001--BMWX5X5 I02/2001 => 10/2006--Land RoverRANGERANGE III02/2002 => 05/2009--OpelOMEGAOMEGA II08/2001 => 06/2003--Rover7575 101/1999 => 03/2005--Rover7575 201/1999 => 03/2005--VauxhallOMEGAOMEGA08/2001 => 11/2003--