Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Экспертное признание оригинальных ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ позволяет компании NTN-SNR устанавливать такие же высокие стандарты и для запасных частей в широкой и постоянно обновляемой линейке натяжителей ремня.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Width 1 (Auxiliary System) 26 mm External diameter 1 (Auxiliary System) 70 mm Тип ролика Tendeur Weight 0,86 kg
OE Equivalents BMW 11 28 7 530 314 BMW 11 28 8 624 196 Automotive Compatibility BMW 3 Series 3 Series 02/2005 => 04/2012 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 I 06/2005 => 09/2013 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V 02/2005 => 09/2013 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V 02/2005 => 08/2010 - - BMW SERIE 6 SERIE 6 II 08/2004 => 02/2011 - - BMW SERIE 7 SERIE 7 IV 02/2005 => 09/2008 - - BMW X1 X1 I 09/2009 => 05/2015 - - BMW X3 X3 I 07/2006 => 08/2010 - - BMW X5 X5 II 11/2006 => 02/2010 - - BMW Z4 Z4 I 01/2006 => 07/2008 - - BMW Z4 Z4 II 02/2009 => - -