Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Экспертное признание оригинальных ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ позволяет компании NTN-SNR устанавливать такие же высокие стандарты и для запасных частей в широкой и постоянно обновляемой линейке натяжителей ремня.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Width 1 (Auxiliary System) 29 mm Weight 0,85 kg Тип ролика Tendeur External diameter 1 (Auxiliary System) 55 mm
OE Equivalents BMW 11 28 7 800 333 Automotive Compatibility BMW SERIE 1 SERIE 1 I 12/2006 => 09/2013 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V 02/2007 => 09/2013 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 1 09/2009 => 05/2013 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 2 02/2010 => 05/2013 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 VI 12/2008 => 05/2013 - - BMW SERIE 7 SERIE 7 V 10/2008 => 05/2012 - - BMW X1 X1 I 09/2009 => 05/2015 - - BMW X5 X5 II 02/2010 => 05/2013 - - BMW X6 X6 I 02/2010 => 05/2014 - - BMW X6 X6 II 07/2014 => - -