• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Натяжной ролик доп. оборудования

GA351.39 - SNR

GA351.39
Справка GA351.39

Экспертное признание оригинальных ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ позволяет компании NTN-SNR устанавливать такие же высокие стандарты и для запасных частей в широкой и постоянно обновляемой линейке натяжителей ремня.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GA351.39

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Auxiliary System)21 mm
Тип роликаTendeur
External diameter 2 (Auxiliary System)76 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm
Weight2,895 kg
Width 2 (Auxiliary System)22 mm
Ширина 324 mm
Внешний диаметр 365 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes6682000870Mercedes6682001270Mercedes6682001670Mercedes6682001970Mercedes6682002270

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMercedesCLASSE ACLASSE A I04/1998 => 05/2004--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II04/2014 => 06/2014--MercedesVANEOVANEO I09/2001 => 06/2005--