GA357.16 - SNR
Обводной ролик доп. оборудования
Компания NTN-SNR предлагает для ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ:
- Полную линейка продукции, удовлетворяющую всем потребностям рынка.
- Гарантированное оригинальное качество.
- Свой опыт на рынке автомобильных запчастей.
- Преимущества экспертизы оригинального производителя оборудования.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Width 1 (Auxiliary System) | 24 mm |
| Тип ролика | Enrouleur |
| Внешний диаметр 1 | 76 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 10 mm |
| Weight | 0,39 kg |
OE Equivalents
Seat, Volkswagen, Skoda03D145276ASkoda, Seat, Volkswagen03D145276DSkoda, Volkswagen, Seat03D145276EAutomotive Compatibility
SeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFabiaFABIA I06/2001 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER12/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 212/2006 => 04/2015--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--