Справка GA369.19
Компания NTN-SNR предлагает для ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ:
- Полную линейка продукции, удовлетворяющую всем потребностям рынка.
- Гарантированное оригинальное качество.
- Свой опыт на рынке автомобильных запчастей.
- Преимущества экспертизы оригинального производителя оборудования.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Width 1 (Auxiliary System) | 30 mm |
| Тип ролика | Enrouleur |
| Внешний диаметр 1 | 85 mm |
| Weight | 0,533 kg |
OE Equivalents
Daihatsu16603-23022Automotive Compatibility
DaihatsuHIJET Platform/Chassis | GRAN MAXHIJET Platform/Chassis | GRAN MAX04/2006 => 05/2007--DaihatsuMATERIAMATERIA04/2006 => 07/2009--DaihatsuSirionSIRION II04/2006 => 05/2007--DaihatsuSirionSirion04/2006 => 05/2007--DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 04/2006--DaihatsuTeriosTerios04/2006 => 05/2007--TOYOTA (FAW)VIOSVIOS04/2006 => 05/2007--ToyotaAVANZA IIAVANZA II04/2006 => 05/2007--ToyotaAvanzaAvanza04/2006 => 05/2007--