Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
GA752.10 - SNR Муфта (Шкив) свободного хода генератора
Компания NTN-SNR предлагает идеальное дополнение к семейству ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в виде уникального диапазона ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ для рынка ремонта автомобилей.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Width 1 (Alternator) 48 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 54 mm Recommended tool Clas : OM3789 Weight 0,579 kg
OE Equivalents Ford 1883806 Automotive Compatibility Ford Ecosport ECOSPORT 3 05/2018 => - - Ford EDGE EDGE 1 10/2015 => - - Ford EDGE EDGE 2 10/2015 => - - Ford FOCUS IV FOCUS IV 04/2018 => - - Ford Galaxy GALAXY III 04/2015 => - - Ford Mondeo MONDEO IV 08/2014 => - - Ford S-MAX S-MAX 03/2015 => - - Ford S-MAX S-MAX II 03/2015 => - - Ford TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT II 04/2018 => - - Ford TOURNEO CUSTOM TOURNEO CUSTOM I 12/2017 => - - Ford TRANSIT TRANSIT 04/2018 => - - Ford Transit Connect TRANSIT CONNECT II 04/2018 => - - Ford TRANSIT CUSTOM TRANSIT CUSTOM I 12/2017 => - - Ford TRANSIT TRANSIT V 02/2016 => - -