Муфта (Шкив) свободного хода генератора

GA753.03 - SNR

GA753.03

GA753.03 - SNR

Муфта (Шкив) свободного хода генератора

Компания NTN-SNR предлагает идеальное дополнение к семейству ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в виде уникального диапазона ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ для рынка ремонта автомобилей.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Alternator)39 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)54 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,465 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel6204229Opel6204286Lancia, Fiat, Alfa Romeo77364723Vauxhall93185282Vauxhall93192215

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Fiat50050005/2016 => --Fiat500500 II06/2007 => --FiatDobloDOBLO I12/2005 => 12/2009--FiatDobloDOBLO II09/2015 => --FiatFiorinoFIORINO III04/2008 => --FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III12/2007 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 204/2008 => 12/2011--FiatPANDAPANDA III05/2015 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO III12/2007 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--LanciaMUSAMUSA 109/2007 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 209/2007 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV12/2010 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --OpelAstraASTRA III02/2004 => 09/2010--OpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelAstraAstra01/2007 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006--OpelCORSACORSA IV06/2006 => 10/2010--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--OpelVectraVECTRA II08/1997 => 02/2002--VauxhallAGILAAGILA II11/2007 => 10/2011--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 01/2004--VauxhallASTRAASTRA V07/2005 => 11/2011--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 08/2014--VauxhallMERIVAMERIVA I07/2003 => 06/2010--VauxhallMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--VauxhallTIGRATIGRA II06/2008 => 07/2009--