Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Справка GA754.01
Компания NTN-SNR предлагает идеальное дополнение к семейству ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в виде уникального диапазона ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ для рынка ремонта автомобилей.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Width 1 (Alternator) 40 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 55 mm Тип ролика PRLA Recommended tool Clas : OM3789 Weight 0,405 kg
OE Equivalents Skoda, Volkswagen, Seat, Audi 028903119AA Audi, Volkswagen, Skoda, Seat 028903119AQ Seat, Volkswagen, Skoda, Audi 028903119P Ford 1106734 Automotive Compatibility Audi A3 A3 I 08/1996 => 05/2003 - - Ford Galaxy GALAXY I 10/1995 => 02/2000 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 03/1998 => 11/1999 - - Seat ALHAMBRA ALHAMBRA I 02/1996 => 04/2000 - - Seat AROSA AROSA 1 01/1997 => 09/2003 - - Seat AROSA AROSA 2 01/1997 => 09/2003 - - Seat CORDOBA CORDOBA I 10/1993 => 04/1999 - - Seat IBIZA IBIZA II 01/1993 => 05/1999 - - Seat INCA INCA 10/1995 => 05/2003 - - Seat Toledo TOLEDO I 07/1993 => 08/1998 - - Skoda OCTAVIA OCTAVIA I 09/1996 => 05/1998 - - Volkswagen CADDY CADDY 05/1996 => 11/2000 - - Volkswagen CADDY CADDY II 10/1995 => 05/2003 - - Volkswagen CORRADO CORRADO 07/1991 => 06/1995 - - Volkswagen GOLF GOLF 10/1991 => 11/1997 - - Volkswagen GOLF III GOLF III 10/1991 => 03/1999 - - Volkswagen GOLF IV GOLF IV 09/1997 => 05/2006 - - Volkswagen LT LT II 04/1996 => 03/2002 - - Volkswagen NEW BEETLE NEW BEETLE I 12/1997 => 04/2001 - - Volkswagen Passat PASSAT III 07/1990 => 04/1997 - - Volkswagen Passat PASSAT IV 07/1996 => 07/2000 - - Volkswagen Polo POLO III 09/1994 => 08/2001 - - Volkswagen Passat Passat 06/1994 => 11/1994 - - Volkswagen Polo Polo 04/1996 => 05/2005 - - Volkswagen SHARAN SHARAN I 08/1995 => 01/2000 - - Volkswagen Transporter TRANSPORTER IV 08/1990 => 05/2003 - - Volkswagen Vento Vento 10/1991 => 11/1997 - -