Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Справка GA773.00
Компания NTN-SNR предлагает идеальное дополнение к семейству ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в виде уникального диапазона ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ для рынка ремонта автомобилей.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Width 1 (Alternator) 37 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 54 mm Weight 0,467 kg Recommended tool Clas : OM3789
OE Equivalents Mitsubishi 1800A061 Automotive Compatibility Citroen C-CROSSER C-CROSSER 12/2007 => 12/2012 - - Citroen C4 C4 02/2012 => 03/2017 - - Mitsubishi ASX ASX 04/2010 => - - Mitsubishi ASX ASX I 04/2010 => 05/2012 - - Mitsubishi Lancer LANCER V_VIII 12/2007 => 11/2010 - - Mitsubishi Lancer Lancer 02/2007 => - - Mitsubishi OUTLANDER II OUTLANDER II 05/2007 => 06/2012 - - Mitsubishi OUTLANDER III OUTLANDER III 03/2012 => - - Mitsubishi Outlander Outlander 05/2009 => 06/2012 - - Peugeot 4007 4007 12/2007 => 11/2012 - - Peugeot 4008 4008 02/2012 => 03/2017 - -