Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Муфта (Шкив) свободного хода генератора
GA784.05 - SNR
Компания NTN-SNR предлагает идеальное дополнение к семейству ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в виде уникального диапазона ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ для рынка ремонта автомобилей.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Крышка
Documentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Alternator)
38 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)
55 mm
Weight
0,469 kg
Recommended tool
Clas : OM3789
OE Equivalents
ПроизводительАртикулHyundai, Kia37322-2F000
Automotive Compatibility
МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеHyundaiix35IX35 109/2009 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 209/2009 => 05/2015--HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II08/2009 => 05/2012--HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III05/2012 => 08/2015--Hyundaiix35ix3510/2009 => 09/2012--KiaCARNIVAL SEDONACARNIVAL SEDONA II02/2006 => 06/2012--KiaSORENTO IISORENTO II04/2009 => 08/2014--KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III04/2010 => 11/2015--KiaSportageSportage07/2012 => 01/2014--