Подшипник КПП легкового автомобиля

GB.10890.S01 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,208 kg
Width 1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)52 mm
Код коробки передач395
Internal diameter n°1 (Gearbox)22 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7703090224Renault7703090290

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoF11F1106/1983 => 06/1986--Chrysler300C300C 206/1983 => 06/1986--Renault171708/1975 => --Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 108/1977 => 06/1986--Renault1818 208/1977 => 11/1986--Renault202009/1979 => 11/1983--Renault212105/1986 => 12/1992--Renault2121 102/1986 => 08/1995--Renault2121 205/1986 => 08/1995--Renault2525 108/1983 => 09/1993--Renault2525 208/1983 => 09/1993--Renault303009/1981 => 11/1983--Renault5506/1981 => 05/1985--Renault55 I06/1981 => 05/1985--RenaultESPACEESPACE12/1990 => 10/1995--RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--