Справка GB40582
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | GB |
| Width 1 (wheel) | 33 mm |
| Weight | 0,583 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 35 mm |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3350-17Fiat, Lancia46773659Fiat55703172Automotive Compatibility
CitroenAXAX04/1991 => 11/1992--CitroenAXAX 1 => 11/2000--CitroenAXAX 2 => 12/1998--CitroenC15C15 => 01/2001--CitroenSAXOSAXO => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 1 => 07/1999--CitroenSAXOSAXO 2 => 11/2000--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA05/1998 => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 12/1998--CitroenZXZX02/1991 => 11/2000--CitroenZXZX 1 => 12/1998--CitroenZXZX 2 => 11/2000--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 11/2000--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I => --FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPUNTOPUNTO I => --FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTIPOTIPO02/1993 => 09/1995--FiatTIPOTIPO I12/1987 => 07/1995--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--Peugeot106106 1 => 11/2000--Peugeot106106 2 => 06/2003--Peugeot20520501/1983 => 11/2000--Peugeot205205 1 => 11/2000--Peugeot205205 2 => 11/2000--Peugeot30630608/1993 => 11/2000--Peugeot306306 1 => 11/2000--Peugeot306306 2 => 11/2000--Peugeot30930908/1985 => 11/2000--Peugeot309309 1 => 12/1998--Peugeot309309 2 => 11/2000--