Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками для шатунных шеек, массивный разъёмный сепаратор
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 30 mm |
| Ew - Описанный диаметр роликов | 42 mm |
| Bc - Ширина | 19,8 mm |
| Вес | 0,037 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | b - Ширина дорожки качения | 19,8 mm |