Натяжной ролик

GT352.27 - SNR

GT352.27

GT352.27 - SNR

Натяжной ролик

Используя свой опыт поставщика деталей для производителей автомобильных деталей, компания NTN-SNR предлагает независимую линейку РОЛИКОВ НАТЯЖИТЕЛЕЙ.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Engine Timing)27 mm
External diameter 1 (Engine Timing)62 mm
Weight0,312 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1685747Volvo31330416

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordCMAXCMAX II07/2010 => --FordFIESTA VIFIESTA VI12/2012 => --FordFocusFOCUS III02/2011 => --FordFocusFocus06/2013 => 06/2015--FordGalaxyGALAXY II08/2010 => 03/2015--FordGalaxyGALAXY III04/2015 => --FordKUGA IIKUGA II10/2012 => --FordKugaKuga10/2016 => --FordMONDEO IIIMONDEO III08/2010 => 11/2014--FordMondeoMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--FordS-MAXS-MAX II03/2015 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II09/2013 => --VolvoS60 IIS60 II08/2010 => 02/2016--VolvoS80 IIS80 II08/2010 => 02/2015--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 04/2015--VolvoV70V70 II09/2010 => 02/2015--