Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 85 mm |
| d - Внутренний диаметр | 95 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 125 mm |
| B1 - Длина втулки | 55 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 19 mm |
| G - Обозначение резьбы | M95X2 |
| Вес | 1,32 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 1219 |
| Отверстие | Conique 1:12 |