Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 35 mm |
| d - Внутренний диаметр | 40 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 58 mm |
| B1 - Длина втулки | 46 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 10 mm |
| G - Обозначение резьбы | M40X1.5 |
| Вес | 0,22 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22308, 2308 |
| Отверстие | Conique 1:12 |