Закрепительная втулка

H2334 - SNR

H2334

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки150 mm
d - Внутренний диаметр170 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки220 mm
B1 - Длина втулки154 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки29 mm
G - Обозначение резьбыM170X3
Вес10,2 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22334, 23234
ОтверстиеConique 1:12