Закрепительная втулка

H2336 - SNR

H2336

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки160 mm
d - Внутренний диаметр180 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки230 mm
B1 - Длина втулки161 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки30 mm
G - Обозначение резьбыM180X3
Вес11,3 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22336, 23236
ОтверстиеConique 1:12