Закрепительная втулка

H3034 - SNR

H3034

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки150 mm
d - Внутренний диаметр170 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки200 mm
B1 - Длина втулки101 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки28,5 mm
G - Обозначение резьбыM170X3
Вес5,99 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23034
ОтверстиеConique 1:12