Закрепительная втулка

H3080H - SNR

H3080H

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки380 mm
d - Внутренний диаметр400 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки470 mm
B1 - Длина втулки210 mm
B - Ширина гайки52 mm
B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта66 mm
G - Обозначение резьбыTr400X5
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаM6
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла9 mm
Вес41,3 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23080
ОтверстиеConique 1:12