Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- KME9
- M6-8
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 52,4 mm |
| d - Внутренний диаметр | 40 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 65 mm |
| B1 - Длина втулки | 13 mm |
| B - Ширина гайки | 13 mm |
| G - Обозначение резьбы | M45x1.5 |
| Вес | 0,247 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Связанный подшипник | 10X22209KEE |
| Отверстие | Conique 1:12 |