Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 45 mm |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 70 mm |
| B1 - Длина втулки | 42 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 12 mm |
| G - Обозначение резьбы | M50X1.5 |
| Вес | 0,3 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 21310, 22210, 1310, 2210 |
| Отверстие | Conique 1:12 |