Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- M6-8
- KME10
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 57,1 mm |
| d - Внутренний диаметр | 45 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 70 mm |
| B1 - Длина втулки | 42 mm |
| B - Ширина гайки | 14 mm |
| G - Обозначение резьбы | M50x1.5 |
| Вес | 0,3 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Связанный подшипник | 10X22210KEE |
| Отверстие | Conique 1:12 |